Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из листовой стали тяжелого типа, оборудовано эластичными шинами черного цвета вулканизированного типа и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1000 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
9680SEP200P63 CL67
EAN
4031582364613
Номер материала S4
990838214
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
110 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
600 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
500 kg
Грузоподъемность статическая
1000 kg
Общая высота
245 mm
Диапазон температур (максимальный)
85 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
6,51 kg
Название продукта
Kappa
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
111 mm
Поворотное соединение
320 mm
Офсет (Смещение)
59 mm
Радиус поворота
160 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
67 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь, тяжелая
Материал протектора
Эластичные шины, черные, вулканизированные
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Черный (аналог RAL9005)
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
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Закрепленная монтажная плита
Монтажная плита закреплена шпилькой с гайкой
Прочная конструкция
Сплошная стальная плита для максимальной грузоподъемности
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Долговечные поверхности
Высококачественное цинкование для длительного срока службы в суровых условиях
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленные двойные дорожки качения
Две закаленные двойные дорожки качения обеспечивают исключительную стабильность
Гибкая функция блокировки
Использование двух независимых систем привода в одном колесе
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø200

Принадлежность "Защита для ног" представляет собой специализированный аксессуар для колесика, предназначенный для защиты напольного покрытия и предотвращения повреждений при перемещении мебели или оборудования. Данное изделие имеет массу 0,75 кг и обеспечивает надежное крепление на ножку мебели, создавая барьер между колесиком и поверхностью пола. Защита эффективно снижает риск царапин, потертостей и других механических повреждений, что особенно важно при работе с паркетом, ламинатом или другими чувствительными к истиранию материалами. Конструкция аксессуара позволяет легко устанавливаться и демонтироваться без использования специальных инструментов, обеспечивая удобство в эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Kappa
9681SEP200P63 CL67

Поворотная колесная опора с тормозом направления Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из листовой стали тяжелого типа с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных тележек и тяжелых AGV-систем.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Kappa
9682SEP200P63 CL67

Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником из двух гонок мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из листовой стали тяжелого типа с эластичными черными вулканизированными шинами и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Kappa
9688SEP200P63 CL67

Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из листовой стали тяжелого типа с протектором из эластичных шин черного цвета, вулканизированных, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1000 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg