Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа "отверстие под болт", позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
2470PJO150P30-13
EAN
4031582365085
Core attributes
Gehäusetyp
Поворотное Колесная опора
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
185 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,75 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 — ролики устройств
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
Befestigungsart
Отверстие под болт
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Пассивированный голубым
Gabelform
Широкая
Material
Стальной лист, средний
Schwenklager
Две гонки с мячом
Störkreis
240 mm
Ausladung
45 mm
Schwenkradius
120 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Береговая А
Material des Radkörpers
Полипропилен
Material der Lauffläche
Термопластичная резина
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Подшипник скольжения
Набор рукояток
Befestigungsoptionen
Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины.
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 150 mm
Agila
2477PJO150P30-13

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 185 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg