Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Footmaster представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в машиностроении, строительных лесах, торговой мебели и витринах, транспортном оборудовании, верстаках, тяжелых AGV-системах и системах AMR. Колесная опора оснащена колесом диаметром 125 мм с необработанной ступицей, обеспечивающей надежное крепление и передачу нагрузок. Общая высота конструкции составляет 175 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные промышленные и коммерческие установки. Динамическая грузоподъемность изделия достигает 440 кг при скорости движения 3 км/ч, что гарантирует стабильную работу при транспортировке грузов средней и повышенной массы. Конструкция поворотной колесной опоры Footmaster обеспечивает универсальность применения благодаря оптимальному соотношению размеров, грузоподъемности и надежности, делая её идеальным решением для мобильных систем, требующих маневренности и долговечности в условиях интенсивной эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496581
Номер материала S4
990800209
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
150 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
440 kg
Общая высота
175 mm
Диапазон температур (максимальный)
90 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
13,85 kg
Название продукта
Footmaster
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
120 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
120 mm
Длина пластины
145 mm
Ширина пластины
145 mm
Кронштейн
Диаметр купола
145 mm
Поворотное соединение
200 mm
Офсет (Смещение)
33 mm
Радиус поворота
100 mm
Колесо
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
35 mm
Подшипник
Необработанная Хаб
special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам