Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное Колесная опора Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 178 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1500 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
9940ITP125P63
EAN
4031582365641
Номер материала S4
990837782
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
157 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
750 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
600 kg
Грузоподъемность статическая
1500 kg
Общая высота
178 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
4,69 kg
Название продукта
Delta twin
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
105 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
105 mm
Housing
Цвет
Прозрачное Покрытие
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
136 mm
Поворотное соединение
253 mm
Офсет (Смещение)
55 mm
Радиус поворота
126,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецисионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 178 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63

Фиксированная колесная опора Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 178 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 125 mm
Delta twin
9942ITP125P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецисионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 178 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63

Фиксированная колесная опора Delta twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 178 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg