Поворотное Колесная опора 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370126
Номер продукта:
8470UFX125P30-11
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт и корпусом из нержавеющей стали, тяжелая с...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт и корпусом из нержавеющей стали, тяжелая с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами, без следов, вулканизированными, установленными на прецисионном шариковом подшипнике, герметичном. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции