Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea
EAN:
4031582378658
Номер продукта:
5070PJP125P30-10
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Galea представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Кор...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Galea представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленный на прецисионном шариковом подшипнике для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев.
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)