Поворотное Колесная опора 125 mm
Stora
Номер заказа:
990037538
EAN:
4031582369328
Номер продукта:
2370PIP125S74
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотная колесная опора Stora оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху и заклепкой для надежного крепления. Корпус ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора Stora оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху и заклепкой для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, установленное на прецизионный шарикоподшипник для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 154 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для покупок, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции