Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником герметичного типа. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
8470UFX100P62
EAN
4031582312614
Номер материала S4
990035120
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
160 kg
Грузоподъемность статическая
320 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,8 kg
Название продукта
Alpha stainless
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
105 mm
Ширина пластины
85 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
75 mm
Поворотное соединение
182 mm
Офсет (Смещение)
41 mm
Радиус поворота
91 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
63 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
34 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
34 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
8478UFX100P62

Alpha stainless представляет собой фиксированную колесную опору, предназначенную для применения в условиях повышенных требований к коррозионной стойкости и надежности. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует долговечность и устойчивость к воздействию агрессивных сред, включая влажность и химические вещества. Колесо диаметром 100 мм оснащено полиамидным ободом с эластичными шинами без следов, вулканизированными для обеспечения оптимального сцепления и минимизации шума при движении. Подшипник представляет собой прецизионный шариковый подшипник герметичного типа, обеспечивающий плавное вращение и защиту от попадания загрязнений. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 320 кг и динамическую нагрузку до 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также в транспортном оборудовании.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha stainless
8477UFX100P62

Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha stainless предназначена для кейтеринговых тележек, систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем, чистых помещений, пожаротехнического и транспортного оборудования. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей установку опоры на несущую конструкцию. Поворотный узел включает корпус с двумя гонками с мячом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающей коррозионную стойкость и жесткость. Колесо диаметром 100 мм установлено на прецизионный шариковый герметичный подшипник, его корпус выполнен из полиамида. Протектор выполнен из эластичных вулканизированных шин без следов. Общая высота опоры составляет 128 мм. Статическая грузоподъемность составляет 320 кг, динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 4 км/ч.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg