Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
EAN:
4031582308600
Номер продукта:
5070PJH100R05-22x40
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставк...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление осуществляется посредством цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо имеет диаметр 100 миллиметров и состоит из полипропиленового основания с беговой дорожкой из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и износостойкость. Колесо оснащено подшипником скольжения, который гарантирует легкое перемещение и долговечность при интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 139 миллиметров, что позволяет интегрировать её в различные конструкции мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях медицинских учреждений и предприятий общественного питания.
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)