Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
EAN:
4031582399462
Номер продукта:
5070PIO100P52
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного креплени...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 100 мм. Общая высота конструкции равна 141 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 120 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также душевых стульях.
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)