Поворотное Колесная опора 100 mm
Galea
EAN:
4031582399455
Номер продукта:
5070PIO100P51
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Galea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и оборудовано подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 141 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, а также душевых стульев.
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)