Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Alpha с прямоугольной пластиной представляет собой высокопроизводительное решение для промышленного применения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, оснащено подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных применениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
3470UOH100P62
EAN
4031582304534
Номер материала S4
990001184
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
75 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
200 kg
Грузоподъемность статическая
400 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
0,8 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
105 mm
Ширина пластины
80 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Стальной лист, тяжелый
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
75 mm
Поворотное соединение
180 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
90 mm
Колесо
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
36 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
36 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Натуральный белый
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
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
Alpha
3478UOH100P62

Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу его корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и равномерное распределение нагрузок. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные конструктивные решения. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Alpha
3477UOH100P62

Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha предназначена для использования в условиях, требующих точного маневрирования и надежной фиксации нагрузки. Крепежный элемент выполнен в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей жесткое соединение опоры с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла оснащен двумя гонками с мячом, обеспечивающими стабильное вращение, и изготовлен из тяжелого стального листа, обладающего повышенной механической прочностью. Колесо диаметром 100 мм установлено на подшипнике скольжения, его корпус выполнен из полиамида, а материал протектора идентичен материалу корпуса колеса. Общая высота опоры составляет 128 мм. Статическая грузоподъемность составляет 400 кг, динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости 4 км/ч. Область применения: автомобильная промышленность OEM, тележки для кейтеринга, строительство контейнеров, роликовые клетки, шкафы для инструментов и верстаки.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg