Требования к колесным опорам пожарных ролл-контейнеров
Колесные опоры Alpha для надежной работы
Пожарным ролл-контейнерам нужны колесные опоры, которые надежно выдерживают высокие нагрузки, легко маневрируют и безопасно работают в сложных условиях.
В зависимости от исполнения несколько колесных опор Alpha можно одновременно затормозить или растормозить центральным приводом. Предусмотрены центральный тормоз, тормоз направления и общий тормоз. Это упрощает управление и снижает риск незаторможенных опор. Конструкцию – с профильными тягами, рычагами или интегрированными решениями – можно адаптировать к конкретному пожарному ролл-контейнеру.
Гибкие возможности конфигурации
В зависимости от сочетания колеса, кронштейна и крепления семейство Alpha предлагает, в частности, следующие характеристики:
Легкое маневрирование: Поворотный узел с двойным шарикоподшипником обеспечивает точное управление.
Надежная конструкция: Износостойкие колеса выдерживают интенсивную эксплуатацию, а герметичные подшипники защищают от воды и загрязнений.
Для разных условий эксплуатации: Доступны термостойкие и коррозионностойкие исполнения.
Высокая грузоподъемность: В зависимости от сочетания колеса, кронштейна и крепления семейство Alpha выдерживает до 500 кг на одну колесную опору.
Колесные опоры Alpha в Braun Feuerwehrtechnik
Сотрудничество с Braun Feuerwehrtechnik показывает работу решения в реальных условиях. Компания разрабатывает пожарные ролл-контейнеры для рукавов, оборудования для пожаротушения и ликвидации наводнений, дыхательных аппаратов, а также тяжелого рабочего и спасательного оборудования.
Ролл-контейнеры используются при низких и высоких температурах, ветре и дожде, на снегу и льду. Высокая грузоподъемность, хорошая маневренность, центральный тормоз и защита от пыли колесных опор TENTE Alpha обеспечивают безопасную и гибкую доставку оборудования к месту работ.
Колесные опоры Alpha, выбранные Braun Feuerwehrtechnik:
| Диаметр колеса: | 200 mm |
|---|---|
| Динамическая нагрузка: | 400 кг на одну колесную опору |
| Конфигурация колесных опор: | четыре опоры Alpha на ролл-контейнер; для особо тяжелых контейнеров — шесть. |
| Торможение: | Центральный тормоз |
Продуманная безопасность тяжелых ролл-контейнеров
Колесные опоры Alpha соединены надежной системой тяг. Рукоятка через газовую пружину передает движение на вторую тягу. Все опоры одновременно затормаживаются или переводятся в положение готовности к движению, без резкой остановки контейнера.
Дополнительная защита от пыли ограничивает боковое отклонение опор и снижает риск опрокидывания при торможении – важный аспект безопасности тяжелых ролл-контейнеров.
— Thomas Braun, основатель и управляющий директор Braun Feuerwehrtechnik GmbH
Мы тесно сотрудничаем много лет. TENTE всегда серьезно относится к нашим задачам, и вместе мы разрабатываем решения, точно отвечающие требованиям клиентов, для которых безопасность особенно важна.
— Thomas Braun, основатель и управляющий директор Braun Feuerwehrtechnik GmbH
Какие колесные опоры подходят для вашего пожарного ролл-контейнера?
Грузоподъемность, материал колеса, крепление и функция торможения должны соответствовать конструкции, нагрузке и условиям эксплуатации ролл-контейнера. Кратко опишите свои требования.
Наши эксперты помогут выбрать и сконфигурировать подходящие колесные опоры Alpha.