Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Linea
EAN:
4031582378399
Номер продукта:
594CUAP125R05-22 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea представляет собой поворотную колесную опору с комбинированным замком, предназначенную для установки на медицинское и мебе...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Linea представляет собой поворотную колесную опору с комбинированным замком, предназначенную для установки на медицинское и мебельное оборудование, требующее маневренности и надёжной фиксации. Крепежной частью изделия является цельный стержень круглого сечения, обеспечивающий прочное соединение с несущей конструкцией. Корпус выполнен из полиамида и оснащён прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает плавное поворот колеса на 360 градусов и минимальное усилие при манёврах. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, литьевого типа, который обеспечивает бесшумное перемещение и защиту напольного покрытия. Общая высота изделия составляет 145 мм, что позволяет использовать его в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъёмность опоры составляет 260 кг, а динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч равна 130 кг. Область применения включает тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновское оборудование, медицинские кровати, больницы, компьютеры на колёсах, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать