Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Linea
EAN:
4031582353044
Номер продукта:
5947UAC100P51 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установлено на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных тележек для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать