Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Linea
EAN:
4031582351965
Номер продукта:
5941XSP125P30-11 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в медицинском и промышленном оборуд...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Linea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в медицинском и промышленном оборудовании, требующем маневренности. Крепление выполняется за счёт отверстия под болт, что обеспечивает надёжную фиксацию опоры к несущей конструкции изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и включает преционный шариковый подшипник поворотного узла, который обеспечивает плавное вращение на 360 градусов и снижает усилие при манёврировании. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретана, инжекционного типа, обладающий электропроводными свойствами, что позволяет отводить статический заряд. Материал корпуса, полиамид, также является электропроводящим и поддерживает общую электростатическую безопасность конструкции. Общая высота опоры составляет 143 мм, что позволяет использовать её в конструкциях с ограниченным клиренсом. Статическая грузоподъёмность опоры составляет 260 кг, а динамическая грузоподъёмность при скорости движения 3 км/ч равна 130 кг. Область применения включает тележки для анестезии, C-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, тележки для диализа, компьютеры на колёсах, больницы, дома престарелых и пансионаты, офисную мебель, кресла-рекляйнеры, ультразвуковые аппараты и профессиональные тележки для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать