Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Linea
EAN:
4031582353242
Номер продукта:
5941UAC125P51 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из поли...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установлено на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, а также офисной мебели и профессиональных тележек для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции