Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, подъемников для пациентов, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, офисной мебели и профессиональных тележек для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5941UAC100P50 RAL9002
EAN
4031582353174
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
120 kg
Грузоподъемность статическая
240 kg
Общая высота
124 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
216 mm
Офсет (Смещение)
32 mm
Радиус поворота
108 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
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
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для обеспечения надежного функционирования и оптимальной производительности кастора в различных условиях эксплуатации. Данное изделие изготовлено с соблюдением высоких технических стандартов и предназначено для интеграции с системами подвижной мебели и оборудования. Принадлежность обеспечивает улучшенную стабильность, снижение износа компонентов и повышение долговечности кастора при длительном использовании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 100 mm
Linea
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0

Поворотная колесная опора Linea предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус опоры изготовлен из полиамида и содержит прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное и точное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет полиуретановый инжекционный протектор, установленный на полиамидном основании с прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и коррозионную стойкость при работе в условиях медицинских учреждений. Общая высота опоры составляет 118 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 240 кг и динамическую нагрузку до 120 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная колесная опора применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больницах, тележках для медикаментов, мобилизации и специальных потребностях, домах престарелых и пансионатах, тележках для ухода за пациентами, офисной мебели, подъемниках для пациентов, креслах-реклайнерах, хирургических роботах, креслах для процедур, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ и профессиональных тележках для уборки.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Linea
5947UAC100P50 RAL9002

Поворотная колесная опора с общий тормоз Linea предназначена для широкого спектра медицинского и промышленного оборудования, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больницы, тележки для медикаментов, мобилизацию и специальные потребности, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-реклайнеры, хирургические роботы, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию к базовым конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и беговую поверхность из инжекционного полиуретана, поддерживаемую прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим надежность и устойчивость к коррозии. Общая высота опоры составляет 124 мм. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 240 кг и динамической нагрузкой 120 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в требовательных условиях медицинских и промышленных учреждений.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg