Поворотное Колесная опора 125 mm
Linea
EAN:
4031582382617
Номер продукта:
5940UAP125R05-32 CC R9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и обор...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота, при этом кронштейн со встроенным кабельный нож из полиэтилен обеспечивает дополнительную функциональность. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из полиуретан, инжекционный и установлено на прецизионном шариковом подшипнике для оптимального качения. Общая высота конструкции составляет 130 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 450 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать