Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором диаметром 125 мм, установленное на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентген-аппараты, медицинские кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, системы ИВЛ, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5940UAC125P52 RAL9002
EAN
4031582352993
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
130 kg
Грузоподъемность статическая
260 kg
Общая высота
148 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина, расстояние между Отверстие под болт
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
76 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
72 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
52 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
44,5 mm
Длина пластины
95 mm
Ширина пластины
70 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
218 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
109 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для обеспечения надежного функционирования и оптимальной производительности кастора в различных условиях эксплуатации. Данное изделие изготовлено с соблюдением высоких технических стандартов и предназначено для интеграции с системами подвижной мебели и оборудования. Принадлежность обеспечивает улучшенную стабильность, снижение износа компонентов и повышение долговечности кастора при длительном использовании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Linea
5947UAC125P52 RAL9002

Поворотное колесная опора с общий тормоз Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Linea
5941UAC125P52 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентген-аппараты, медицинские кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, ИВЛ, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Linea
594CUAC125P52 RAL9002

Поворотное колесная опора с комбинированным замком Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 148 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 130 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая больничные кровати, тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, системы доставки питания, компьютеры на колесах и профессиональные тележки для уборки.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg