Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса Linea low height представляет собой специализированное колесное устройство с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение опоры. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и установлено на прецисионном шариковом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 78 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 180 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колесах, тележки для диализа и медикаментов, больничную мебель, оборудование для домов престарелых, подъемники для пациентов, душевые стулья, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты и аппараты ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373059
Номер материала S4
990770583
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
58 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
90 kg
Грузоподъемность статическая
180 kg
Общая высота
78 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,25 kg
Название продукта
Linea low height
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
8 mm
Housing
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
156 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
78 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Диаметр отверстия Ось
0 mm
Длина хаба
0 mm
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшенные эксплуатационные характеристики колесных систем в промышленных и коммерческих применениях. Конструкция принадлежности разработана с учетом требований надежности и долговечности для интенсивного использования.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

Поворотное колесная опора Linea low height оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 78 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 180 кг. Опора предназначена для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, диализа и медикаментов, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колесах, мебель для больниц, домов престарелых, подъемники для пациентов, душевые стулья, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты и аппараты ИВЛ.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg