Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полипропилена с поворотным механизмом на основе стержня. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, диагностические аппараты, офисную мебель, системы ухода за пациентами и профессиональные тележки различного назначения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
60 kg
Грузоподъемность статическая
120 kg
Общая высота
75,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,15 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Housing
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полипропилен
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
130 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
65 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции