Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным общим тормозом, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление выполнено в виде стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные мощущиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую поверхность из инъекционного электропроводного полиуретана, что обеспечивает надежное сцепление и безопасность в медицинских учреждениях. Тело колеса также выполнено из полиамида, а подшипник представляет собой прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали, гарантирующий долговечность и коррозионную стойкость. Общая высота опоры составляет 130 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку 450 килограммов и динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости 4 километра в час, а также 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная колесная опора применяется в тележках для анестезии, аппаратах компьютерной томографии, МРТ и рентгеновском оборудовании, тележках для диализа, больничных кроватях, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360127
Номер материала S4
990036613
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
130 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,91 kg
Название продукта
Linea clinic
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
4
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
50 mm
Положение резьбы Болт
7 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
45,5 mm
Поворотное соединение
216 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
108 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Серый белый (RAL9002)
Набор ручек
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Linea clinic
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W

Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные мощущиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу в условиях медицинских учреждений. Колесо диаметром 125 миллиметров выполнено из инъекционного электропроводного полиуретана с полиамидным ободом, что гарантирует долговечность и безопасность при работе с чувствительным медицинским оборудованием. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим надежность и коррозионную стойкость. Общая высота опоры составляет 130 миллиметров. Статическая грузоподъемность достигает 450 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 150 килограммов при скорости движения 4 километра в час и 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная опора применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg