Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида с прецисссионым шариковым подшипником и кронштейном со встроенным кабельный нож из полиэтилен. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор из полиуретан, инжекционный и прецисссионый шариковый подшипник, нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 130 мм. Динамическая грузоподъемность 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка до 450 кг. Применяется для тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больничные кровати, больницы, тележки для медикаментов, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, носилки, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
Номер материала S4
990061439
Основные атрибуты
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Общая ширина
71 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
130 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,94 kg
Название продукта
Linea clinic
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Количество монтажных отверстий Болт
4
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
50 mm
Положение резьбы Болт
7 mm
Корпус
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Подсказка
Кронштейн со встроенным Кабельный нож из Полиэтилен.
Материал
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
45,5 mm
Поворотное соединение
216 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
108 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
15 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Серый белый (RAL9002)
Набор рукояток
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 CC R9002

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида с прецисссионым шариковым подшипником, кронштейн со встроенным кабельный нож из полиэтилен. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный и прецисссионый шариковый подшипник из нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 130 мм. Динамическая грузоподъемность 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка до 300 кг. Применяется для больничных кроватей, тележек для анестезии, медикаментов, диализа, носилок, КТ-сканеров, МРТ, ультразвуковых аппаратов, компьютеров на колесах в больницах и домах престарелых.

125 mm
Средние условия
130 mm
125 mm
Средние условия
130 mm