Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Levina
EAN:
4031582382273
Номер продукта:
5377PJO125P30-13 XL
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Levina — поворотная колесная опора с общий тормоз предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированны...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Levina — поворотная колесная опора с общий тормоз предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию на несущей конструкции. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает химическую стойкость и долговечность в условиях частой санитарной обработки. Поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, позволяющими плавное и точное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины и полипропиленовый корпус, обеспечивающие низкий уровень шума и хорошую амортизацию при движении. Подшипник скольжения обеспечивает надежную работу колеса при различных режимах нагружения. Общая высота опоры составляет 161 миллиметр. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная конструкция идеально подходит для анестезиологических тележек, медицинских кроватей, оборудования компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, рентгеновских аппаратов, тележек для кейтеринга, профессиональных уборочных тележек и другого медицинского оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
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
Неразрушимая конструкция
Очень высокая амортизация ударов
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Эргономичная ножная педаль
Легкодоступная и удлиненная педаль XL для ручной блокировки направления