Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Levina
EAN:
4031582382280
Номер продукта:
5377PIO125P30-13 XL
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изго...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным подшипником с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленный на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, медицинские кровати, диализные аппараты, а также в торговой мебели, системах уборки и промышленных тележках.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции