Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Levina оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шариковый подшипник для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, медицинские кровати, диагностические аппараты, а также торговую мебель и промышленные тележки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5370PJP125P50 7001
EAN
4031582347487
Номер материала S4
990034258
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
59 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
161 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,57 kg
Название продукта
Levina
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Узкий
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
201 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Радиус поворота
100,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club
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
Неразрушимая конструкция
Очень высокая амортизация ударов
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
Levina
5377PJP125P50 7001/3000

Levina — поворотная колесная опора с общий тормоз предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает химическую стойкость и долговечность в условиях частой санитарной обработки. Поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, позволяющими плавное и точное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и минимальный уровень шума при движении. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, гарантирующем плавное вращение и длительный срок службы. Общая высота опоры составляет 161 миллиметр. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная модель широко применяется в анестезиологических тележках, медицинских кроватях, оборудовании для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и рентгенографии, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, тележках для диализа, аппаратах УЗИ и ИВЛ, профессиональных тележках для уборки и торговом оборудовании.

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg