Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида, протектор из инжекционного электропроводного полиуретана и герметичный прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, в больницах, домах престарелых, для носилок и ультразвуковых аппаратов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582342086
Номер материала S4
990036807
Core attributes
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз
Общая ширина
70 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
229 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,59 kg
Название продукта
Integral
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Количество монтажных отверстий Болт
4
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
96 mm
Положение резьбы Болт
19 mm
Housing
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
70 mm
Поворотное соединение
320 mm
Офсет (Смещение)
60 mm
Радиус поворота
160 mm
Wheel
Твердость Протектор (D)
59 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
200 mm
Ширина тела
35 mm
Защита от проводов
Встроенный резьбовой кожух
Цвет Протектор
Сланцево-серый (аналог RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)
Набор рукояток
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, предназначенный для расширения функциональных возможностей и улучшения эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данное изделие отличается компактными габаритами и минимальной массой 0,1 кг, что обеспечивает простоту монтажа и не создает дополнительной нагрузки на основную конструкцию колесной опоры при интеграции в мобильные платформы и транспортные системы.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар имеет компактную конструкцию с массой 0,12 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общего веса системы при сохранении высокой прочности и надежности в работе.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар имеет компактную конструкцию с массой 0,06 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общего веса колесной опоры при сохранении высокой прочности и надежности в работе.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар имеет компактную конструкцию с массой 0,09 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общего веса системы при сохранении высокой прочности и надежности в работе.

Принадлежность
Втулка подшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, предназначенный для расширения функциональности и улучшения эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данное изделие отличается компактными габаритами и минимальной массой 0,04 кг, что обеспечивает простоту монтажа без существенного увеличения общего веса конструкции и позволяет эффективно интегрировать его в различные мобильные платформы и транспортные решения.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с меньшими посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и небольшой вес 0,05 кг, что обеспечивает удобство монтажа без существенного увеличения общей массы конструкции.

Принадлежность
Профильная штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Данная принадлежность представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар совместим с широким спектром колесных опор и способствует оптимизации их работы в различных условиях эксплуатации.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Уменьшающая втулка квадратная представляет собой принадлежность для колесных опор, предназначенную для адаптации крепежных отверстий различных диаметров. Данная втулка обеспечивает надежное соединение при использовании болтов диаметром 28 мм, позволяя устанавливать колесные опоры на конструкции с нестандартными посадочными размерами. Изделие имеет компактные габариты и малый вес 0,04 кг, что обеспечивает удобство монтажа без значительного увеличения общей массы конструкции.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 200 mm
Integral
2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецисcионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 200 mm
Integral
2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецисcионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg