Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида, электропроводящий, протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, и оснащено прецисионным шариковым подшипником, герметичным. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 450 кг. Опора предназначена для тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для диализа, больничных кроватей, больниц, домов престарелых и пансионатов, носилок, ультразвуковых аппаратов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2044XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582341041
Номер материала S4
990061694
Core attributes
Сертификация
Протестировано и контролируется TÜV Süd
Тип
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления
Общая ширина
62 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
150 kg
Грузоподъемность при 4 км/ч
150 kg
Грузоподъемность статическая
450 kg
Общая высота
183 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-25 °C
Общий вес
1,11 kg
Название продукта
Integral
Стандартный
EN12531 - Больничные подставки для кроватей
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Количество монтажных отверстий Болт
4
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.
Тип фитинга
Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант
Диаметр Болт
32 mm
Длина Болт
51 mm
Положение резьбы Болт
7 mm
Housing
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Закрыто
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
62 mm
Поворотное соединение
230 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
115 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
91 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
150 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
Встроенный резьбовой кожух
Цвет Протектор
Сланцево-серый (аналог RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)
Набор рукояток
Подсказка
Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания.

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

Награда Red Dot Дизайн Award

Награда Red Dot Дизайн Award

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Адаптер
Adapter m. Gew. Stift

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, предназначенный для расширения функциональных возможностей и улучшения эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данное изделие отличается компактными габаритами и минимальной массой 0,1 кг, что обеспечивает простоту монтажа и не создает дополнительной нагрузки на основную конструкцию колесной опоры при интеграции в мобильные платформы и транспортные системы.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар имеет компактную конструкцию с массой 0,12 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общего веса системы при сохранении высокой прочности и надежности в работе.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар имеет компактную конструкцию с массой 0,06 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общего веса колесной опоры при сохранении высокой прочности и надежности в работе.

Принадлежность
Переключающий рычаг
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар имеет компактную конструкцию с массой 0,09 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общего веса системы при сохранении высокой прочности и надежности в работе.

Принадлежность
Втулка подшипника
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, предназначенный для расширения функциональности и улучшения эксплуатационных характеристик роликовых систем. Данное изделие отличается компактными габаритами и минимальной массой 0,04 кг, что обеспечивает простоту монтажа без существенного увеличения общего веса конструкции и позволяет эффективно интегрировать его в различные мобильные платформы и транспортные решения.

Принадлежность
Профильная штанга
Profilstahl 6kt-11x1000

Данная принадлежность представляет собой специализированный аксессуар, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Аксессуар совместим с широким спектром колесных опор и способствует оптимизации их работы в различных условиях эксплуатации.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Integral
2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида, электропроводящий, протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, и оснащено прецисcионным шариковым подшипником, герметичным. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: больничных кроватях, тележках для анестезии и диализа, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, носилках и ультразвуковых аппаратах.

150 mm
183 mm
150 kg
150 mm
183 mm
150 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Integral
2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида, электропроводящий, протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, и оснащено прецисcионным шариковым подшипником, герметичным. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: больничных кроватях, тележках для анестезии и диализа, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, носилках и ультразвуковых аппаратах.

150 mm
183 mm
150 kg
150 mm
183 mm
150 kg