Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора ICS оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для бесшумной работы и долговечности. Общая высота конструкции составляет 162 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, где требуется антистатические свойства и высокая маневренность.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
Номер материала S4
990027476
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
52 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
162 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,68 kg
Название продукта
ICS
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Количество монтажных отверстий Болт
2
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
18 mm
Длина Болт
62 mm
Положение резьбы Болт
19 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (аналог RAL7001)
Форма Вилы
Узкий
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
199 mm
Офсет (Смещение)
37 mm
Радиус поворота
99,5 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
91 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
Встроенный резьбовой кожух
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Втулка
R08-Ø30-Ø18

Втулка является принадлежностью для колесного узла, представляющей собой редукционную втулку круглого сечения, предназначенную для адаптации и соединения компонентов кастора. Данное изделие характеризуется малым весом, составляющим 0,03 кг, что обеспечивает минимальную нагрузку на конструкцию. Втулка совместима с болтовым креплением диаметром 18 мм, что позволяет надежно фиксировать её в составе кастора. Компактные размеры и легкость монтажа делают эту принадлежность универсальным решением для различных типов мебельных и промышленных колесных систем.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Втулка является принадлежностью для колеса с поворотным кронштейном, предназначенной для обеспечения надежного соединения компонентов. Данное изделие представляет собой редукционную втулку круглого сечения, которая обеспечивает переходное соединение между элементами различных диаметров. Втулка совместима с болтами диаметром 18 мм, что позволяет осуществить прочное крепление к основной конструкции колеса. Благодаря компактным размерам и малому весу 0,01 кг, данная принадлежность легко интегрируется в существующие конструкции без значительного увеличения общей массы узла. Редукционная втулка изготовлена с учетом требований надежности и долговечности, обеспечивая стабильную работу механизма поворота колеса в течение длительного времени эксплуатации.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Втулка является принадлежностью для колеса, предназначенной для адаптации и крепления узлов. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное соединение между компонентами системы. Втулка совместима с болтом диаметром 18 мм, что позволяет осуществить прочное и стабильное крепление в конструкции колеса. Изделие отличается малым весом, составляющим 0,04 кг, что делает его идеальным решением для применения в мобильных системах и конструкциях, где требуется минимизация массы без ущерба функциональности. Квадратная геометрия втулки обеспечивает точное позиционирование и предотвращает проворачивание при эксплуатации.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Втулка является принадлежностью для колеса с поворотным кронштейном и предназначена для установки на болт диаметром 18 мм. Данное изделие представляет собой уменьшающую втулку квадратной формы, которая обеспечивает надежное соединение и передачу нагрузок в узле крепления колеса. Втулка изготовлена с учетом требований к точности и надежности, имеет малый вес 0,01 кг, что позволяет минимизировать дополнительную нагрузку на конструкцию. Применение данной принадлежности обеспечивает правильное позиционирование и фиксацию колеса на опорной конструкции.

Принадлежность
Втулка
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Втулка является принадлежностью для колесного узла, представляющей собой редукционную втулку круглого сечения, предназначенную для адаптации и соединения компонентов кастора. Данное изделие характеризуется малым весом 0,01 кг, что обеспечивает минимальное увеличение общей массы узла. Втулка совместима с болтовым соединением диаметром 18 мм, что позволяет надежно закрепить её на стандартных крепежных элементах. Конструкция редукционной втулки обеспечивает плавный переход между различными диаметрами, гарантируя точное центрирование и стабильность при эксплуатации кастора в условиях повышенных нагрузок.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

Поворотная колесная опора с общим тормозом ICS предназначена для применения в медицинских кроватях. Крепежная часть выполнена в виде цельного круглого стержня, обеспечивающего надежную фиксацию опоры в основании изделия. Корпус представляет собой поворотный стержень из полиамида, который сохраняет необходимую жесткость и устойчивость конструкции при вращении. Колесо диаметром 125 мм оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавность хода и защиту от попадания загрязнений. Протектор выполнен из инжекционного полиуретана с электропроводными свойствами, отводящими статический заряд. Общая высота опоры составляет 162 мм. Статическая грузоподъемность изделия равна 200 кг, динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg