Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотное колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным стержневым подшипником. Колесо имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, обеспечивая надежную мобильность и электростатическую безопасность благодаря электропроводящим материалам колеса.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5320XSX125P51 ~7001 INOX
EAN
4031582309836
Номер материала S4
990030123
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
52 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
166 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,72 kg
Название продукта
ICS
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
50 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
75 mm
Длина пластины
95 mm
Ширина пластины
70 mm
Housing
Цвет
Серебристо-серый (аналог RAL7001)
Форма Вилы
Узкий
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
199 mm
Офсет (Смещение)
37 mm
Радиус поворота
99,5 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
91 Береговая А
Твердость Протектор (D)
40 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
Встроенный резьбовой кожух
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида со стержневым поворотным подшипником. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, обеспечивая надежную мобильность и точное позиционирование оборудования.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

Поворотное колесная опора с общий тормоз ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида со стержневым поворотным подшипником. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, обеспечивая надежную мобильность и точное позиционирование оборудования.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg