Поворотное Колесная опора 100 mm
ICS
Номер заказа:
990027068
EAN:
4031582010688
Номер продукта:
5320PJP100S70-10X17 7001
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное Колесная опора ICS оснащена креплением типа стержень с резьбой с шестигранник, сверху для надежной фиксации к оборудо...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное Колесная опора ICS оснащена креплением типа стержень с резьбой с шестигранник, сверху для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из высокопрочного полиамида с поворотным подшипником стержневого типа, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для применения в медицинских кроватях, где требуется бесшумное перемещение и высокая маневренность.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции