Фиксированное Колесная опора 300 mm
Kappa
EAN:
4031582316360
Номер продукта:
9688FTP300P65
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Фиксированная колесная опора Kappa предназначена для использования в промышленных и логистических приложениях, требующих надежно...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Kappa предназначена для использования в промышленных и логистических приложениях, требующих надежной поддержки и стабильности. Опора оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает простую и надежную установку на различные поверхности и конструкции. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность, долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам и износу в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо имеет диаметр 300 миллиметров и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и эффективное вращение с минимальным трением. Беговая поверхность колеса выполнена из литого полиуретана, который обеспечивает отличное сцепление, амортизацию и защиту полов от повреждений. Общая высота опоры составляет 355 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора обладает статической грузоподъёмностью 4800 килограммов, а динамическая грузоподъёмность составляет 2000 килограммов при скорости движения 6 километров в час или 2400 килограммов при скорости 4 километра в час, что делает её идеальным решением для тяжелых мобильных систем.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Прочная конструкция
Сплошная стальная плита для максимальной грузоподъемности
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Долговечные поверхности
Высококачественное цинкование для длительного срока службы в суровых условиях
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленные двойные дорожки качения
Две закаленные двойные дорожки качения обеспечивают исключительную стабильность
Гибкая функция блокировки
Использование двух независимых систем привода в одном колесе