Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Kappa — фиксированная колесная опора, предназначенная для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность при работе в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 300 мм оснащено литым полиуретановым протектором и установлено на прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное и надежное вращение. Общая высота опоры составляет 355 мм. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 2400 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 1200 кг при скорости движения 6 км/ч или 1440 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от условий применения.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
9688FTP300P63 CL67
EAN
4031582316339
Номер материала S4
990830642
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
98 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
1440 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
1200 kg
Грузоподъемность статическая
2400 kg
Общая высота
355 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
13,61 kg
Название продукта
Kappa
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Кронштейн
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал корпуса
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Диаметр купола
96 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
300 mm
Ширина тела
50 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
Прочная конструкция
Сплошная стальная плита для максимальной грузоподъемности
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
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Долговечные поверхности
Высококачественное цинкование для длительного срока службы в суровых условиях
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленные двойные дорожки качения
Две закаленные двойные дорожки качения обеспечивают исключительную стабильность
Гибкая функция блокировки
Использование двух независимых систем привода в одном колесе
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 300 мм при ширине протектора 80 мм. Ступица имеет длину 92 мм с диаметром отверстия под ось 30 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 4000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 2000 кг при скорости 6 км/ч и 2400 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 300 mm
Поворотное Колесная опора 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

Поворотное колесная опора Kappa предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо имеет диаметр 300 мм и оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение. Беговая дорожка колеса изготовлена из литого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и амортизирующими свойствами. Общая высота опоры составляет 355 мм. Статическая грузоподъемность достигает 2000 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 1000 кг при скорости 6 км/ч и 1200 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное изделие в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 300 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

Поворотная колесная опора с тормозом направления Kappa предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах. Опора комплектуется прямоугольной пластиной крепления, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 300 мм имеет чугунный обод и полиуретановый литой протектор, оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного вращения и минимизации трения. Общая высота опоры составляет 355 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 2000 кг и динамическую нагрузку 1000 кг при скорости 6 км/ч или 1200 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать её в различных промышленных приложениях с высокими требованиями к надежности и грузоподъемности.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 300 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 300 mm
Kappa
9682FTP300P63 CL67

Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также в тяжелых AGV-системах. Опора комплектуется прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оснащен поворотным подшипником, состоящим из двух гонок мяча, выполненных из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 300 мм имеет чугунный обод и литой полиуретановый протектор, оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежность в эксплуатации. Общая высота опоры составляет 355 мм. Статическая грузоподъемность достигает 2000 кг, динамическая грузоподъемность составляет 1000 кг при скорости 6 км/ч или 1200 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать опору в различных условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и долговечности.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg