Фиксированное Колесная опора 300 mm
Kappa load
EAN:
4031582386349
Номер продукта:
9658FTP300P64 TFR
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Фиксированная колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 300 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 2400 кг при скорости движения 4 км/ч или 2000 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 4800 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Прочная конструкция
Корпус из тяжелой стали для высокой грузоподъемности
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя