Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 250 мм. Общая высота конструкции равна 305 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 2040 кг при скорости движения 4 км/ч или 1700 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 4080 кг. Данная колесная опора предназначена для применения в условиях высоких нагрузок и обеспечивает надежную работу промышленного оборудования благодаря прочной конструкции и качественным материалам.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
9688FTP250P65
EAN
4031582316322
Core attributes
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
2040 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
1700 kg
Грузоподъемность статическая
4080 kg
Общая высота
305 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
18,84 kg
Название продукта
Kappa
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
15 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
160 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
120 mm
Длина пластины
200 mm
Ширина пластины
160 mm
Housing
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Чугун
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
250 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана шириной 60 мм, имеет диаметр 250 мм, длину ступицы 62 мм и диаметр отверстия оси 25 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1680 кг при скорости 4 км/ч и 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 2800 кг.

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg