Фиксированное Колесная опора 200 mm
Delta twin
Номер заказа:
990837892
EAN:
4031582366990
Номер продукта:
9948UOP200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Прочная конструкция
Фиксированная колесная опора Delta twin представляет собой высокопрочное транспортное решение с прямоугольной пластиной для креп...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Delta twin представляет собой высокопрочное транспортное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающего максимальную надежность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, оснащено прецизионным шарикоподшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 250 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 750 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции