Фиксированное Колесная опора 200 mm
Alpha stainless
Номер заказа:
990065024
EAN:
4031582333121
Номер продукта:
8478UOD200P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных приложениях, включая тележ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование и противопожарную защиту, машиностроение и транспортное оборудование. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками и мячом, что обеспечивает плавное вращение и долговечность. Колесо имеет диаметр 200 мм и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим высокую надежность и устойчивость к коррозии. Беговая поверхность колеса изготовлена из полиамида, идентичного материалу корпуса колеса. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 1000 кг и динамическую нагрузку до 500 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали