Фиксированное Колесная опора 160 mm
Alpha stainless
Номер заказа:
990038020
EAN:
4031582333084
Номер продукта:
8478UOD160P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных приложениях, включая тележ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарную защиту и пожаротехническое оборудование, машиностроение и транспортное оборудование. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа и оснащен поворотным подшипником с двумя гонками и мячом, что обеспечивает плавное вращение и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 160 мм имеет полиамидный обод с беговой дорожкой, идентичной материалу корпуса колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим надежность и устойчивость к коррозии. Общая высота опоры составляет 200 мм. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 800 кг и динамической нагрузкой 400 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данную опору в условиях как статического, так и динамического нагружения.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали