Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
Номер заказа:
990035828
EAN:
4031582381740
Номер продукта:
8478XSC100P62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных приложениях, включая тележ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарную защиту и пожаротехническое оборудование, машиностроение и транспортное оборудование. Опора оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и простое монтирование на различные поверхности. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелого типа, что гарантирует высокую устойчивость к коррозии и механическим воздействиям в агрессивных средах. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из инъекционного электропроводного полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление и долговечность, а также предотвращающего накопление статического электричества. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, что обеспечивает плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 128 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 320 кг и динамическую нагрузку до 160 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации.
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали