Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированная колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфирующим термостойким протектором и втулкой сухого подшипника для надежной работы в различных условиях. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
8478IDG100P62 tread-1023
EAN
4031582347098
Номер материала S4
990037682
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
85 mm
Грузоподъемность при 4 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
128 mm
Диапазон температур (максимальный)
250 °C
Диапазон температур (минимальный)
-30 °C
Общий вес
0,61 kg
Название продукта
Alpha stainless
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
9 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
60 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
77 mm
Длина пластины
100 mm
Ширина пластины
85 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, тяжелая
Повортный узел
Две гонки с мячом
Колесо
Твердость Протектор (A)
75 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Демпфирование, Термостойкий
Ширина Протектор
35 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
35 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Втулка сухого подшипника
Цвет Колесо
Металлический
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
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Постоянная термостойкость
Колеса из термостойкого материала для использования в экстремальных условиях
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфированием и термостойким протектором, установленное на втулке сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 160 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также транспортном оборудовании.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg