Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582347081
Номер продукта:
8478IDC100P62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированное колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное транспортное решение с прямоугольной пластино...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированное колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное транспортное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающей превосходную коррозионную стойкость и долговечность. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфирующим термостойким протектором и оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 80 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 160 кг, что делает ее идеальным выбором для промышленного оборудования и транспортных тележек в условиях повышенных требований к гигиене и коррозионной стойкости.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Особые функции