Фиксированное Колесная опора 100 mm
Alpha stainless
Номер заказа:
990035519
EAN:
4031582347074
Номер продукта:
8478BOG100P62
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированное колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное техническое решение с прямоугольной пластиной...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированное колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии, обеспечивающей максимальную прочность и коррозионную стойкость. Колесо выполнено из термореактивного термостойкого пластика, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и надежность эксплуатации. Подшипниковый узел представлен втулкой сухого подшипника, обеспечивающей плавное вращение без дополнительного обслуживания. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг, что делает данную опору универсальным решением для различных промышленных применений.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Постоянная термостойкость
Колеса из термостойкого материала для использования в экстремальных условиях