Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированная колесная опора Agila stainless представляет собой надежное решение для профессионального применения, оснащенная прямоугольной пластиной с длинной стороной 90° с гусеницей для надежного крепления. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и долговечность в условиях влажной среды и пищевого производства. Колесо диаметром 100 миллиметров имеет корпус из полипропилена и беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающие плавное и бесшумное движение. Подшипник скольжения обеспечивает надежную работу и минимальное трение при эксплуатации. Общая высота конструкции составляет 135 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы. Статическая грузоподъемность достигает 160 килограммов, обеспечивая надежную поддержку тяжелых грузов в неподвижном состоянии, тогда как динамическая грузоподъемность составляет 80 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора идеально подходит для тележек кейтеринга и систем доставки питания, а также для профессиональных тележек уборки, где требуется сочетание надежности, гигиеничности и долговечности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
7478PJO100P50
EAN
4031582350142
Номер материала S4
990003138
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
135 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,46 kg
Название продукта
Agila stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Длинная сторона пластины 90° с гусеницы.
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Кронштейн
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, средняя
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
60 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
Набор ручек
Подсказка
Длинная сторона пластины 90° с гусеницы.
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
Постоянная возможность мойки
Все металлические компоненты из нержавеющей стали
Материалы с низкими требованиями к уходу
Все металлические компоненты изготовлены из алюминия или нержавеющей стали
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila stainless
7470PJO100P50

Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали средней категории с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless оснащена прямоугольная пластина для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, средняя и оборудован поворотным механизмом с две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет обод из полипропилен с протектором из термопластичная резина и подшипник скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для тележенки для кейтеринга и системы доставки питания, а также профессиональные тележки для уборки, где требуется высокая коррозионная стойкость и гигиеничность.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg