Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Фиксированное колесная опора Agila stainless оснащена креплением типа прямоугольная пластина, при этом длинная сторона пластины расположена под углом 90° к гусенице. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории, что обеспечивает надежность и коррозионную стойкость. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
7478PJC100P50
EAN
4031582349801
Номер материала S4
990037305
Core attributes
Тип
Фиксированное Колесная опора
Общая ширина
60 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
135 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,51 kg
Название продукта
Agila stainless
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Подсказка
Длинная сторона пластины 90° с гусеницы.
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Housing
Цвет
Нержавеющая сталь
Форма Вилы
Широкая
Материал
Нержавеющая сталь, средняя
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
60 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
Набор рукояток
Подсказка
Длинная сторона пластины 90° с гусеницы.
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila stainless
7470PJC100P50

Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали средней категории с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шарикоподшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila stainless
7477PJC100P50

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless представляет собой высококачественное решение с прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, средняя и оснащен поворотным механизмом две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилен с протектором из термопластичная резина, установленное на прецисионый шариковый подшипник, нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также профессиональные тележки для уборки.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Agila stainless
7470PJC100P50

Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали средней категории с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шарикоподшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila stainless
7477PJC100P50

Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless представляет собой высококачественное решение с прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, средняя и оснащен поворотным механизмом две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилен с протектором из термопластичная резина, установленное на прецисионый шариковый подшипник, нержавеющая сталь. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также профессиональные тележки для уборки.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg