Фиксированное Колесная опора 100 mm
Agila
Номер заказа:
990028597
EAN:
4031582335248
Номер продукта:
2478DYK100P50
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Колесная опора Agila представляет собой фиксированную конструкцию, предназначенную для использования в медицинских кроватях, тел...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесная опора Agila представляет собой фиксированную конструкцию, предназначенную для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен двумя гонками с мячом в качестве поворотного подшипника, что обеспечивает плавное и управляемое движение в различных направлениях. Колесо имеет диаметр 100 мм и состоит из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, обеспечивающей надежное сцепление и защиту от статического электричества. Подшипник колеса представляет собой кронусный шариковый подшипник, гарантирующий долговечность и плавность вращения. Общая высота конструкции составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мебельные системы. Грузоподъемность колесной опоры включает статическую нагрузку 160 кг и динамическую нагрузку 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования.
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
Прочный корпус
Изготовлено из штампованной оцинкованной стали
Ресурсосберегающая замена деталей
Резьбовые оси обеспечивают легкую замену колес
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда