Индивидуальное решение 50 mm
Glide
EAN:
4031582319606
Номер продукта:
A229POI050B10-11x20
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Индивидуальное решение Glide представляет собой специализированное колесо с уникальными техническими характеристиками. Крепление...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Индивидуальное решение Glide представляет собой специализированное колесо с уникальными техническими характеристиками. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата, оснащенного воротником для надежной фиксации. Корпус изготовлен из высококачественного полипропилена и оборудован поворотным стержневым механизмом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет полипропиленовый корпус диаметром 50 мм, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции. Подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с трубчатой проставкой для оптимального распределения нагрузки. Общая высота конструкции составляет 33 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 30 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает данное решение идеальным для легких транспортных задач.
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
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Прочный материал
Тефлоновое покрытие для непрерывного использования
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Быстрая сборка
Быстрый процесс сборки благодаря соединениям plug-in
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются