Принадлежность
Втулка
EAN:
4031582321463
Номер продукта:
R08-Ø30-Ø22
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Редукционная Втулка, круглая Bushing представляет собой принадлежность, предназначенную для использования с роликовыми опорами. ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Редукционная Втулка, круглая Bushing представляет собой принадлежность, предназначенную для использования с роликовыми опорами. Данное изделие обеспечивает надежное соединение и адаптацию различных диаметров в конструкции ролика. Втулка рассчитана на работу с болтами диаметром 22 мм, что обеспечивает стандартизированное крепление. Масса изделия составляет 0,01 кг, что минимизирует дополнительную нагрузку на роликовую систему и обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Особые функции