Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой стержень с U-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Изделие имеет общую высоту 8 мм и оснащено пластиной размерами 40×18 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 80 кг. Компактные габариты и высокие эксплуатационные характеристики обеспечивают надежное функционирование в составе мобильного оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
P10-40x18 / 8
EAN
4031582338096
Core attributes
Тип
Принадлежность
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Общая высота
8 mm
Название продукта
Монтажная пластина
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Стержень с U-образной пластиной
Диаметр отверстия пластины
4 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
32 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
32 mm
Длина пластины
40 mm
Ширина пластины
18 mm
special-features-image
Особые функции