Принадлежность
Монтажная пластина
EAN:
4031582338089
Номер продукта:
P10-40x15 / 8
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
Принадлежность представляет собой стержень с U-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Общая высота изд...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Принадлежность представляет собой стержень с U-образной пластиной, предназначенный для крепления колесных опор. Общая высота изделия составляет 8 мм, масса 0,02 кг. Пластина имеет размеры 40×15 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка — до 80 кг. Аксессуар обеспечивает надежное соединение и эффективное распределение нагрузки в системах мобильного оборудования.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Особые функции